検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86120D 86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

86120D-021 Straight Contact Interface - PC (non-angled)
86120D-022 Angled Contact Interface - APC
86120D-0B0 Download the product manual from the Keysight website
81000FI
コネクター インターフェース FC/PC/SPC 

コネクター インターフェース FC/PC/SPC

81000FI
Connector interface FC/PC/SPC
81000HI
コネクター インターフェース E-2000 (物理接点) 

コネクター インターフェース E-2000 (物理接点)

81000HI
Connector intf. E-2000(physical contact)
81000KI
コネクター インターフェース SC 

コネクター インターフェース SC

81000KI
Connector interface SC
81000LI
ソース モジュール用LCコネクター インターフェース 

ソース モジュール用LCコネクター インターフェース

81000LI
LC Connector interface for source modules
81000NI
コネクター インターフェース FC/APC 

コネクター インターフェース FC/APC

81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way
81000SI
コネクター インターフェース DIN 47256/4108 

コネクター インターフェース DIN 47256/4108

81000SI
Connector interface DIN 47256/4108
81000VI
コネクター インターフェース ST 

コネクター インターフェース ST

81000VI
Connector interface ST
86122A-1CM ハンドルなしラックマウント キット
86122A-1CN ハンドル キット
86122A-1CP ハンドルつきラックマウント キット

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available コネクティビティ・アクセサリ 

    コネクティビティ・アクセサリ

    Keysightの光ソリューション・プラットフォームでは通常、裸ファイバへの対応を含め、柔軟性に優れた、交換可能なデバイス・コネクティビティを提供しています。

  • No image available 光スペクトラル・アナリシス製品 

    光スペクトラル・アナリシス製品

    光スペクトラル・アナライザ、マルチ・ウェーブ・レングス・メータ

  • No image available 基本光測定器(JETシリーズ) マルチポート光パワー・メータ/アッテネータ/光源/スイッチ 

    基本光測定器(JETシリーズ) マルチポート光パワー・メータ/アッテネータ/光源/スイッチ

    パラレル光デバイスの評価、光デバイスのパラレル・テストには、光テスト機器の新しいセットが必要です。

  • No image available 光信号コンディショニング製品 

    光信号コンディショニング製品

    光アッテネータ、マルチモードおよびシングル・モード・アプリケーション用の光スイッチ・モジュール

  • No image available 波長可変レーザー光源モジュール 

    波長可変レーザー光源モジュール

    81600B、81606A、81607A、81608A、81609A、81940A、81949A、81950A、81960A、81980A、81989A

関連する業種&テクノロジー