検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9336A PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネル

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 9 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,851,586

構成例

M9336A PXIe I/Q Arbitrary Waveform Generator: 500 MHz BW, 16-bit, 3 scalar channels

  • M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz
  • M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels)
  • M9336A-M02 Memory, 2 GB
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,851,586

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
M9336A-001 Enable I/Q channels (all 3 channels) 2,076,697
M9336A-B12 Channel Bandwidth, 135 MHz 0
M9336A-B50 Channel Bandwidth, 540 MHz 610,787
M9336A-M02 Memory, 2 GB 0
M9336A-M04 Memory, 4 GB 183,168

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 107,574
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 202,494

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • SystemVue ESLソフトウェア 

    SystemVue ESLソフトウェア

    • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
    • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
    • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
       

  • Signal Studioソフトウェア 

    Signal Studioソフトウェア

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

関連製品&ソリューション

  • M9330A Arbitrary Waveform Generator 15 bit 1.25GS/s M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9330A 任意波形発生器、15ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9330Aは、高分解能/広帯域の任意波形発生器であり、15ビットの垂直軸分解能と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、レーダ、衛星、周波数アジャイル通信システム向けの現実的な波形を作成できます。

  • M9331A Arbitrary Waveform Generator 10 bit 1.25GS/s M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s 

    M9331A 任意波形発生器、10ビット、1.25 Gサンプル/s

    M9331Aは、広帯域の任意波形発生器であり、優れた信号品質と1.25 Gサンプル/sのサンプリング・レートにより、超広帯域波形の作成に高い性能を発揮します。

  • No image available M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 2/4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz 

    M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルAWG
    • 1 GSa/s、14ビット、400 MHz(800 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

関連する業種&テクノロジー