検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
W6602A-001 Quantity of 1, LPDDR4 RC BGA Interposer, 200-ball, rigid, connects using 2x U4207A 936,071
W6602A-002 Quantity of 2, LPDDR4 RC BGA Interposer, 200-ball, rigid, connects using 2x U4207A 1,783,072
W6602A-004 Quantity of 4, LPDDR4 RC BGA Interposer, 200-ball, rigid, connects using 2x U4207A 3,387,789

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • B4610A B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール

関連製品&ソリューション

  • No image available U4207A Probe, Zero Ω, 34-Channel, Soft Touch Pro, Single-Ended, 4 x 160-pin Direct Connect 

    U4207A Probe, Zero Ω, 34-Channel, Soft Touch Pro, Single-Ended, 4 x 160-pin Direct Connect

    • Zero Ω (requires BGA interposer with RC network for U4164A designed into the BGA interposer)
    • Standard Soft Touch Pro footprint
    • Direct connect into U4164A logic analyzer
       

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定

  • No image available W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ 

    W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した96ボールのDDR3 x16非積層DRAMからの(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR3 x16 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー 

    W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー

    • LPDDR3 178ボール・リジッド・インターポーザー
    • 178ボールLPDDR3 DRAM用
    • 1866 Mb/s以上のデータレート用に設計

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • No image available W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×16用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • Connected_1_E2697 W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 200ボールのLPDDR4 DRAM用のBGAインターポーザー(LPDDR4、ウイング×2)。
    • 3.2 Gb/s以下のデータレート用に設計。
    • すべてのチャネルAのコマンド、アドレス、制御、DQを捕捉。