検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9710A AXIe高速デジタイザ/DAQ、10ビット、10 GSa/s、DC~2.5 GHzの帯域幅

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9710A-A6J ANSI Z540-1-1994 calibration
M9710A-CH4 Four channels
M9710A-DGT Digitizer Firmware
M9710A-F25 Full bandwidth
M9710A-FRMK Factory refurbished product
M9710A-INT Interleaved sampling enabled
M9710A-M05 Memory, 512MB, 100M Samples / ch
M9710A-M80 Memory, 8GB, 1.6G Samples / ch
M9710A-SR4 Maximum sampling rate, 5 GS/s per channel
M9710A-SX3 Digital Processing Unit FPGA SX315T
U5300A-104 MCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-105 MCX male to BNC male, 1m cable

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

    • 単一のコンソールから数百チャネルのデータを表示および設定可能
    • LANでのリモート操作により複数の分散システムに対応
    • トリガによる単発信号捕捉のための高度な機能

関連製品&ソリューション

  • 高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア 

    高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア

    • 多数の同時収集チャネルを優れた測定忠実度できわめて小さな専有面積に構築
    • AXIeのコンパクト・モジューラー・ソリューション 
    • 流体力学、プラズマ核融合、素粒子物理学における大規模な実験に特化したデザイン
       

  • No image available AXIeシャーシ/コントローラ 

    AXIeシャーシ/コントローラ

    AXIeは、高性能モジュール測定システム用の新しいオープン規格であり、VXIbus、LXI、PXIなどの他のモジュール規格の特長を取り入れています。

  • M9362A M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz 

    M9362AD01 PXIクワッド・ダウンコンバータ:10 MHz~50 GHz

    • M9362AD01は、広帯域捕捉、マルチチャネルコヒーレント解析、レーダー、SIGNIT、ELINT、MASINT、EW捕捉、RF/マイクロ波の記録で使用できます。
    • 広帯域MIMO PXI VSAと組み合わせて使用して、同時、広帯域幅、4チャネル、解析帯域幅を実現し、802.11acに対応できます。