主な特長

強力なテストシーケンスとテストプランの作成

  • 高速実行とテストフローの視覚化、解析、洞察
  • 拡張可能なモジュラー「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。 提供されているプラグインを使用するか、独自のものを作成
  • PathWaveソフトウェアプラットフォームとOpenTAPオープンソーステストシーケンサー上に構築

ライセンス

  • 永続的あるいは年間契約のいずれかの、固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルおよびネットワーク/フローティングライセンス

PathWaveテストオートメーションは、テストソフトウェア開発と全体的なパフォーマンスを最適化する追加機能を備えた、強力で柔軟、そして拡張可能なテストシーケンスとテストプランの作成を可能にします。 PathWaveソフトウェアプラットフォーム上に構築されたPathWaveテストオートメーションを使用すると、テストソリューションを迅速に作成し、チームの生産性を最大化し、製品の市場投入までの時間を短縮できます。

無料の試用版

PathWave Test Automation

  • ソフトウェアの無料試用版の請求
  • PCでアプリケーションを実行可能
  • 全機能を制限なしで評価可能
PathWave Test Automation Software

KS8400Aに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。