検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

熟練を必要としないPathWaveテスト

  • 新しいKS8700A PathWaveテスト環境は、KS8400A Test Automation on PathWave(TAP)のあらゆる実証済みツールを起動できる最新のデスクトップハブです。

高度なテストシーケンス/テストプランの作成

  • 高速実行およびテストフローの表示、解析、理解
  • グラフィカル・ユーザー・インタフェース(GUI)により、テストプランを容易に作成/最適化
  • スケーラブルなモジュール型の「プラグイン」ソフトウェアアーキテクチャー。付属のプラグインを活用することも、独自に作成することも可能
  • Microsoft Visual Studio .NETでプログラミング可能

タイミン・アナライザ

  • テストプラン全体の実行タイミングの表示
  • 詳細表示による各テストステップの実行時間の確認
  • 最適化作業が特に必要な場所を示すパレート図
  • 各種テストプランのシナリオの比較およびステップの変更による最高速度の実現

結果ビュワー

  • テストプランの結果を容易に把握可能
  • 各種テストランの結果をすばやく比較できる複数のデータセット表示
  • テストプランのデータの管理に役立つテスト・プラン・エクスプローラー

ライセンス形態
 

  •  固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)

概要

KS8400A Test Automation on PathWave(TAP)ソフトウェアを使用すれば、テストソフトウェアの開発や性能全体を最適化する追加機能により、高度で柔軟性の高い拡張可能なテストシーケンス/テストプランを作成できます。TAPは、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。C#とMicrosoft Visual Studio機能を活用するTAPは、単なるもう1つのプログラミング言語ではなく、テストソリューションを構築する際の基盤となるプラットフォームです。既存のソフトウェア開発ツールやインフラを使用することにより、チームの生産性を最大化します。

新しいKS8700A PathWaveテスト環境をぜひご確認ください。KS8400A TAPソフトウェアの実証済み機能が拡張された新たな分散型ウェブベースのPathWaveテスト環境により、お客様の成長が促進されます。