お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- ATEシステム電源
- N6700シリーズ モジュラーシステム電源
- N6710C カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル
N6710C カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル
カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。
ハイライト
- 4スロットメインフレーム、最大600 Wの全パワー、最大4個のモジュールに対応。30種類以上のDC電源モジュールを選択可能(モジュールは別売)
- 電圧計確度: 最大0.025 %+50 µV、最大18ビット
- 電流計確度: 最大0.025 %+8 nA、最大18ビット
- 任意波形発生器機能: 最大100 kHzの帯域幅、最大500 Wの出力パワー
- オシロスコープ機能: 最大200 kHz、512 kポイント、最大18ビットで電圧/電流をデジタイズ
- データロガー機能: 測定インターバル20 μs~60 s、データログあたり最大500 M個の読み値
- データログ、オシロスコープトレース、測定器設定用の4 GBの不揮発性データストレージ
Keysight N6710Cは、注文生産の400 Wマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6710Cは、1台のN6700Cメインフレームと1個~4個のDC電源モジュールで構成され、モジュールはN6710Cのオプションとして注文します。
N6700薄型モジュラー電源システムは、1Uのラックスペースに最大4出力を備えています。また、標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXIに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。
N6710C カスタム構成モジュラー電源システムのベースモデル の見積はお気軽に
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。