検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M3100A PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 8 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
M3100A-CH4 Four channels 799,114
M3100A-CH8 Eight channels 1,132,552
M3100A-CLF Fixed sampling clock, low jitter 0
M3100A-FP1 Enabled FPGA programming 0
M3100A-HV1 Enabled HVI programming 67,236
M3100A-K32 FPGA, Xilinx 7K325T 267,284
M3100A-K41 FPGA, Xilinx 7K410T 533,549
M3100A-M01 Memory, 16 MB, 8 MSamples 0
M3100A-M12 Memory, 128 MB, 60 MSamples 80,781
M3100A-M20 Memory, 2 GB, 1 GSamples 240,616

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available M3602A グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア 

    M3602A グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア

    • グラフィカルFPGAプログラミングによるオンボードデジタル信号処理により、ハードウェアを高速化
    • FPGAのプログラミングが簡単
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑えることが可能
    • 使いやすいグラフィカルな環境でありながら、性能を確保

  • No image available M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)デザイン・ソフト 

    M3601A ハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)デザイン・ソフト

    • グラフィカルなリアルタイムシーケンス設定により、時間同期システムの開発が容易
    • 超高速の一意の時間での意思決定
    • 既製のモジュール間同期機能と位相コヒーレントなチャネル
    • フローチャート・プログラミング・インタフェース

  • No image available KF9000A PathWave FPGAプログラミング環境 

    KF9000A PathWave FPGAプログラミング環境

    • キーサイトのAWG、トランシーバー*、デジタイザ*などで、特殊な動作モードや新たな制御ストラクチャーを短時間でプロトタイプ化
    • 使いやすいグラフィカルなFPGAプログラミング環境
    • 簡素化されたデザインプロセス(ネイティブFPGAコードとの完全な互換性)

関連製品&ソリューション

  • No image available PXIシャーシとコントローラ 

    PXIシャーシとコントローラ

    Keysight PXIシャーシ/コントローラーをベースにして、高性能PXIテストシステムを構築することができます。

  • No image available PXIオシロスコープおよびデジタイザ 

    PXIオシロスコープおよびデジタイザ

    キーサイトのデジタイザは、モジュラーアーキテクチャーをベースとするA/Dコンバーター汎用カードです。 キーサイトの提供するPXIデジタイザには、PXIe広帯域IFデジタイザとPXIeアイソレートデジタイザがあります。

  • No image available M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz 

    M3201A PXIe任意波形発生器、500 MSa/s、16ビット、200 MHz

    • 1 slot PXIe 2/4 channel AWG
    • 500 MSa/s、16ビット、200 MHz帯域幅(400 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz 

    M3202A PXIe任意波形発生器:1 GS/s、14ビット、400 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルAWG
    • 1 GSa/s、14ビット、400 MHz(800 MHz IQ)
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境
       

  • No image available M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット 

    M3300A PXIe AWGとデジタイザの組み合わせ、500 MSa/s、16ビット、100 MSa/s、14ビット

    • 2スロットのPXIe 2/4チャネルAWGと4/8チャネルデジタイザ
    • オプションのリアルタイムシーケンス設定
    • オプションのグラフィカルFPGAデザイン環境 

  • No image available M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ 

    M3302A PXIe 任意波形発生器+デジタイザコンボ

    • 2スロットのPXIe 2チャネルAWGと2チャネルデジタイザ
    • フローチャートスタイルのHVIデザイン環境を使用した、リアルタイムシーケンス設定(-HV1)
    • FPGAのノウハウ要件を最小限に抑える、グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(-FP1)

  • No image available M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz 

    M3102A PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz

    • 1スロットのPXIe 2/4チャネルデジタイザ
    • 500 MSa/s、14ビット、200 MHz帯域幅
    • リアルタイムシーケンス設定(オプション)
    • グラフィカルFPGAデザイン・ソフトウェア(オプション)