検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60026 5V基本解析プローブ/エクステンダ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 5 Vのバス動作
  • 4 GHzのタイミング解析
  • 32または64ビットPCIバス解析
  • 33 MHzおよび66 MHzバス・クロック・レートをサポート

特長

  • 定義済みのトリガによる容易なデータ捕捉
  • すべてのPCI信号上のテスト・ポイントがオシロスコープによる容易なアクセス
  • エッジ・コネクタはバス解析とエクステンダ・カードの機能をサポート

概要

FSI-60026は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS2006として発売されています。

FSI-60026は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsから直接お求めいただけます。 Keysight Technologiesからの販売は終了しました。

FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOといった標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

FS2006 PCI 解析プローブ/エクステンダ・カードは、PCIトランザクションのプロトコル・デコードと5V PCIバスの4GHzタイミング解析ができます。 解析プローブは、66MHzまでの32/64ビット・バス設計をサポートしています。 エクステンダ・カードにより、解析プローブはPCI スロットを使うことなくPCIバスに接続することができます。

お問合わせ先: FuturePlus Systems Corporation, 6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918. 電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586

ホームページURL: http://www.futureplus.com