検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A

価格: ¥ 10,947

Y1212Aは、任意のPXIシャーシで使用する5個のプラスチックのスロット・ブロッカのキットです。空のスロットに配置し、PXIモジュールのエアフローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。
10,947
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A

価格: ¥ 20,866

EMCガスケット付きシングル・スロット・フィラー・パネル5個のPXI EMCフィラー・パネル・キット
20,866
Y1217A
PXI chassis rack rail kit 

PXI chassis rack rail kit

Y1217A

価格: ¥ 14,811

  • The Y1217A is a rail kit designed for the M9010A, M9018B, and M9019A when used in a Keysight rack.
14,811
Y1271A Rackmount kit: M9010A 20,349

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
    • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
    • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力
       

  • No image available M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3 

    M9022A PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3

    • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

  • No image available M9023A PXIe高性能システムモジュール: デュアルポート(x16)、Gen 3 

    M9023A PXIe高性能システムモジュール: デュアルポート(x16)、Gen 3

    • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

  • No image available M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張) 

    M9024A PXIe高性能システムモジュール(インタフェース拡張)

    • 3スロット3U、PXIeシャーシのシステムスロット用(2個の拡張スロットを使用)
    • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
    • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ
    • 追加のI/O: GP-IB、2個のUSB 3.0、4個のUSB 2.0、2個のGbE(RJ45)
       

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe組込みコントローラ 

    M9036A PXIe組込みコントローラ

    • Intel i5-520E 2.4 GHzプロセッサ 
    • 160 GBフラッシュ・メモリ・ドライブ 
    • 4 GB(最大8 GBのRAMメモリ)

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • No image available M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3 

    M9048B PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3

    • 単一ポートPCIeホストアダプター、AXIe/PXIeシャーシをx8 PCIeケーブルを使用してデスクトップ/ラック・マウント・コンピューターに接続可能
    • 広いデータ帯域幅(最大8 GB/s)
    • 最長100 mのケーブル長(Samtecアクティブ光x8 Gen 3 PCIeケーブル使用)
       

  • No image available M9049A PCIe高性能ホストアダプター: デュアルポート(x16)、Gen 3 

    M9049A PCIe高性能ホストアダプター: デュアルポート(x16)、Gen 3

    • デュアルポートPCIeホストアダプター、AXIe/PXIeシャーシをx8 PCIeケーブルを使用してデスクトップ/ラック・マウント・コンピューターに接続可能
    • 広いデータ帯域幅(x16モードで最大16 GB/s)
    • 最長100 mのケーブル長(Samtecアクティブ光x8 Gen 3 PCIeケーブル使用)
       

関連する業種&テクノロジー