検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9005A-002 PCIe Desktop Adapter for M9005A 24,420
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A

価格: ¥ 10,947

Y1212Aは、任意のPXIシャーシで使用する5個のプラスチックのスロット・ブロッカのキットです。空のスロットに配置し、PXIモジュールのエアフローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。
10,947
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A

価格: ¥ 20,866

EMCガスケット付きシングル・スロット・フィラー・パネル5個のPXI EMCフィラー・パネル・キット
20,866
Y1274A Rack Mount Kit for M9005A 21,741

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
    • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
    • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力
       

  • No image available M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s 

    M9018B PXIeシャーシ: 18スロット、3U、8 GB/s

    • 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIシステムスロットを備えた、Gen 2性能の18スロットシャーシ
    • 革新的な冷却デザインの4Uシャーシ
    • 広いデータ帯域幅(システムスロットで最大8 GB/s、スロット間で4 GB/s)

  • No image available M9010A PXIeシャーシ: 10スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9010A PXIeシャーシ: 10スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 2リンク(x8、x16)システムスロットとハイブリッド/タイミングスロットへのx8リンクによる、超高性能のGen 3 PCIeスイッチング
    • 革新的な冷却デザインの4Uシャーシ
    • 広いデータ帯域幅(システムスロットで最大24 GB/s、スロット間で8 GB/s)

関連する業種&テクノロジー