検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86103B 10 GHz 光 /20 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125~62.5/125 ファイバ用増幅光チャネル (10 GHz)

  • 波長レンジ: 1000~1600 nm
  • 特性 rms ノイズ: 2.2 uW (10 GHz BW)
  • 基準レシーバ機能 (0.622/2.488 Gb/s または 1.063/1.250 Gb/s または 2.125/2.500 Gb/s)

3.5 mm (オス) 入力装備の 20 GHz 電気チャネル

  • 特性 rms ノイズ: 0.25 mV (12.4 GHz BW)、0.5 mV (20 GHz BW)
  • 最大入力信号: ± 2 Vdc

互使用できるメインフレーム

概要

86103Bは、増幅器が内蔵された10GHz帯域の光入力チャネルと、20GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。

光チャネルは、広帯域の増幅器を内蔵することで、10GHzまでの広い光帯域幅と優れた測定感度を両立しています。1310/1550nmで校正されており、SFF(Small-Form-Factor)光トランシーバや多様なインターコネクト・デバイスの波形解析に最適です。切り替え可能なフィルタが装着され、SONET/SDH、ファイバ・チャネルおよびギガビット・イーサネットで要求される適合試験用の標準光レシーバが構成できます。