検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6950A eCall/ERA-GLONASSコンフォーマンス・テスト・ソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • 高度で柔軟性の高い拡張可能なテスト・シーケンサー・ソフトウェア 
    • テストプランの速度の最適化に役立つタイミング・アナライザ 
    • テストプランのデータの表示、比較、解析に役立つ結果ビュワー 
    • テストプランの作成/トラブルシューティングを容易にするGUI
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 

    N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • Mid performance: Manufacturing
    • 120 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • No image available U8903B 高性能オーディオアナライザ 

    U8903B 高性能オーディオアナライザ

    • <-110 dBの小さな残留歪みで低歪みデバイスを測定
    • 広い測定帯域幅: DC、10 Hz~96 kHzまたは1.5 MHz(広帯域オプションN3431A使用時)で測定
    • 幅広いオプション(最大8個のアナログ・アナライザ・チャネルおよびデジタルインタフェースのオプション)による柔軟性の高い構成

  • No image available E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット 

    E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新のチップセットやUEのデザインの機能/RFデザイン検証
    • LTE-A Pro 1 Gbps DLデータスループット
    • キャリアアグリゲーション、8x4 DL MIMO、フェージングが可能
    • 拡張可能、アーキテクチャー、柔軟性の高いタッチスクリーン

  • No image available N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 

    N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz

    • Up to 6 GHz
    • High performance: Golden transmitter in R&D
    • Up to 160 MHz bandwidth
    • Real-time signal creation with Signal Studio software