検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86102U 15 GHz 光 /20 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

62.5/125 ファイバ用増幅光チャネル (15 GHz)

  • 波長レンジ: 750~860 nm
  • 特性 rms ノイズ: 14 uW (15 GHz BW)
  • 基準レシーバ機能 (1.250/2.488 Gb/s または 2.488/3.125 Gb/s または 3.125/10.3125 Gb/s)

3.5 mm (オス) の 20 GHz 電気チャネル

  • 特性 rms ノイズ: 0.25 mV (12.4 GHz BW)、0.5 mV (20 GHz BW)
  • 最大入力信号: ± 2 Vdc

使用できるメインフレーム

概要

86102Uは、短波長15GHz帯域の光入力チャネルと、20GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。

光チャネルは、増幅器は内蔵していませんが、850nm短波長帯で15GHzの広い光帯域幅をもち、2.5Gb/s以上の高速光トランスミッタの開発に最適です。切り替え可能なフィルタは、1250/2488 Mb/sまたは2488/3125 Mb/sまたは3125/10312.5Mb/sで用意しています。