お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- 方向性結合器/ブリッジ
- M9378B PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器およびバイアスティー
M9378B PXIeネットワーク・アナライザ方向性結合器およびバイアスティー
M9485A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)用方向性結合器および内部バイアスティー。 フロントパネルのコネクタを経由してDCバイアスをVNAのテストポートに印加します。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
M9378BにはM9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ内で設定できる方向性結合器および内部バイアスティーが含まれます。 方向性結合器および20 dBアッテネータを含むモジュールはM9377A PXIeネットワーク・アナライザ・ダイレクトアクセス受信部と動作します。 フロントパネルのコネクタを経由してDCバイアスをVNAのテストポートに印加します。
- 50 MHz〜9 GHz
- 指向性: 50 MHz 〜6 GHzで最小10 dB
- 結合係数: 800 MHz〜9 GHzで-13.5〜-19.5 dB
- 挿入損失: 50 MHz〜9 GHzで1.5〜3.5 dB
- 35 V最大バイアス電圧、600 mA最大バイアス電流
M9378Bに関心をお持ちいただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。