検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9341A デジタルI/O

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9341A-001 Interface cables for M9341A

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー 

    S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー

    • 使いやすいウィザードによる、マルチポートPXI VNA用のテストプランの作成
    • 複雑なマルチポートテストの迅速かつ容易なセットアップ
    • VNAと周辺機器(PXI DIOまたはスイッチモジュール)間の操作のサポート

  • No image available S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン 

    S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン

    • Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)をベースにしたテストプログラムの容易なカスタマイズ
    • Keysight PXI VNAによるマルチポート/マルチサイト測定
    • 外部モジュール(PXI DIOまたはスイッチモジュール)によるテストプランのサポート

関連製品&ソリューション

  • No image available M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 

    M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 

    M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 

    M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 

    M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 

    M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 

    M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 

    M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

    • 1 MHz~9 GHz
    • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
    • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上