検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83494A 光クロック・リカバリ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125 光ファイバ用光クロック・リカバリ

  • 波長範囲:1200~1600 nm
  • データ・レート:データ・レート:0.155/0.622/2.488/9.953 Gb/sまたは0.155/0.622/2.488/10.3125 Gb/sまたは0.155/0.622/2.488/2.666/10.709 Gb/s
  • PLL帯域幅:90 kHz(内部トリガ)、4~5 MHz(外部出力)
  • 入力パワー:-14~+3 dBm (≦ 2.488 Gb/s)、-8~+3 dBm (≧9.953 Gb/s)

使用可能メインフレーム

  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム

概要

83494Aシングルモード・クロック・リカバリ・プラグイン・モジュールは、高速デジタル伝送テスト用ソリューションです。外部トリガ信号がない場合には、83494A で被試験信号から直接クロックを抽出できます。83494Aは、最高10 Gb/sのSONET/SDH伝送レートに同期でき、優れたジッタ性能で、テスト波形を正確に表示することができます。