検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FSI-60029 EIO(拡張I/O)解析プローブ/エクステンダ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

解析プローブ構成

  • 4 GHzのタイミング解析
  • 32ビット拡張I/Oバス・トランザクションのプロトコル・デコード

特長

  • ホスト・システムの外部に接続するためのEIOアドイン・カード
  • オシロスコープによるシグナル・インテグリティ測定にすべてのEIO信号のテスト・ポイントを使用可能
  • インタポーザ・デザインにより、特定スロットの要求と承認のモニタが可能
  • システム・アービトレーション信号を表示

概要

FSI-60029は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS3030として発売されています。

FSI-60029は、Keysightのロジック・アナライザで動作し、Keysightのチャンネル・パートナーであるFuturePlus Systemsから直接お求めいただけます。 Keysight Technologiesからの販売は終了しました。

FuturePlus Systemsは、メモリ、グラフィックス、PCI、PCI-X、PCI Express、USB、、Serial Rapid IOといった標準バス用のバス解析プローブを提供しています。

FS3030 PCI EIO(拡張I/O)解析プローブ/エクステンダ・カードは、PCI EIO トランザクションのプロトコル・デコードと4GHzタイミング解析ができます。 解析プローブは 32ビット・バス設計をサポートしています。 エクステンダ・カードにより、解析プローブはPCI EIOスロットを使うことなくPCIバスに接続することができます。

お問合わせ先: FuturePlus Systems Corporation、6455 North Union Blvd. Suite 202, Colorado Springs, CO 80918. 電話: (719)278-3540、ファックス: (719)278-9586.

ホームページURL: http://www.futureplus.com