検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M1971V 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、50~75 GHz

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M1971V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter 0
M1971V-102 Local Oscillator Cable, 3 meter 0
M1971V-201 USB Cables, 1.8 meter 0
M1971V-202 USB Cables, 3 meter 0
M1971V-301 Jackstand Accessories 77,927
M1971V-ABA English user manual, printed 0

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 192,652
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 362,641

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 航空宇宙、防衛、商用通信など要求の厳しいアプリケーションに最適
    • 高度な性能、柔軟性、機能、拡張性
    • 移動体通信、無線接続、デジタルビデオ、汎用の25種類以上の測定アプリケーションをサポート

  • No image available N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz 

    N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz

    • 無線機器の進化するテスト要件にすばやく対応可能
    • ハードウェアアクセラレータによるパワー測定、高速な表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引により、テスト時間を短縮
    • Xシリーズ測定アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化

  • No image available N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz 

    N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz

    • 高速で柔軟性の高いEXAを用いれば、さまざまなニーズに対応可能
    • ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現
    • 大信号が存在する状況で小信号を測定可能

関連する業種&テクノロジー