検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M1650A ミリ波トランシーバー

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available Y7707A 802.11adアプリケーションソフトウェア 

    Y7707A 802.11adアプリケーションソフトウェア

    • 規格で求められるすべての802.11adテストの実行 
    • E7706Aの内部で動作 
    • SCPIまたはマウスGUIによるリモート制御 
    • ソフトウェアライセンス(ノードロックまたはトランスポータブル、永久またはタイムベース)
       

関連製品&ソリューション

  • No image available E7760A 広帯域トランシーバー 

    E7760A 広帯域トランシーバー

    • 高さ2Uのコンパクトなワンボックステスター 
    • 2~18 GHzをカバーする2つのIFIOポート 
    • 最大6つのRFIOを装備。それぞれ1台のM1650Aミリ波トランシーバーに接続し、55~68 GHzに対応 
    • E7706Aの内部で動作するY7707Aを使用した、802.11ad信号の作成/解析
       

関連する業種&テクノロジー