- 高いパワー密度により、広い測定範囲を実現
- シングル・モード・ファイバ出力、アングルド・コンタクト (斜め研磨) コネクタ・オプション
- 変調入力: DC ~300 Hz (ロックイン技法または外部オン/オフ制御を使ったアプリケーション用)
Keysight 83438A は、1550 nm のウインドウで +6 dBm 以上の出力を用意できる非コヒーレント光源です。 光スペクトラム・アナライザと組合せ、挿入損失、クロストーク、帯域幅、偏波依存性などの受動光コンポーネントの波長特性を測定することができます。 たとえば、波長分割多重 (DWDM) システムに使われるアイソレータ、サーキュレータ、アッド/ドロップ・マルチプレクサ、回折格子、ディマルチプレクサなど、先進の光コンポーネントの特性評価に有用です。