検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E2668B
InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット 

InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット

E2668B
  • シングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
  • シングルエンド・ソケット・プローブ・ヘッド
  • シングルエンドはんだ付けプローブヘッド
     
お問合せ下さい
E2669B
InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット 

InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット

E2669B
  • 差動ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
  • 2個の差動ソケット・プローブ・ヘッド
  • 4個の差動はんだ付けプローブヘッド
     
お問合せ下さい
E2675B
Probe head - 6GHz InfiniiMax differential browser- wide span 

Probe head - 6GHz InfiniiMax differential browser- wide span

E2675B

価格: ¥ 235,048

  • 6 GHz bandwidth browser head
  • For use with InfiniiMax I/II probe amp
  • For general purpose hand-browsing and troubleshooting signals
     
235,048
E2676B
InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ 

InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ

E2676B
  • 6 GHzの帯域幅
  • InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッド
  • 10個の交換用プローブチップ(ダンピング抵抗を内蔵)
     
お問合せ下さい
E2679B
InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ 

InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ

E2679B
  • ≦6 GHz入力
  • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
  • 信頼性のある半永久接続
  • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
     
お問合せ下さい
N2880A
InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット 

InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット

N2880A

価格: ¥ 159,755

KeysightのInfiniiMaxプローブのダイナミック・レンジは、113xAシリーズでは5 Vpp、1168A/69Aでは3.3 Vppです。
159,755
N2881A
DCブロッキング・コンデンサ 

DCブロッキング・コンデンサ

N2881A

価格: ¥ 101,314

N2881A DCブロッキング・コンデンサをN2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータと直列に使用することにより、30 Vまでの入力信号の不要なDC成分を除去できます。
101,314
N5451A
InfiniiMax差動ロング・ワイヤZIFチップ 

InfiniiMax差動ロング・ワイヤZIFチップ

N5451A

価格: ¥ 56,443

N5451A ZIFチップは、10本のロング・ワイヤZIFチップのセットです(ワイヤは好みの長さではんだ付けできます)。
56,443

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years 63,741
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years 119,983

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • E2675A Differential Browser Kit E2675A 差動ブラウザ・キット [販売終了製品] 

    E2675A 差動ブラウザ・キット [販売終了製品]

    InfiniiMax差動ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ。20個の取り換え可能なチップと エルゴノミック・ハンドルが付属しています。

  • E2669A E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] 

    E2669A InfiniiMax 差動/シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品]

    InfiniiMax 1130シリーズ・プローブの増幅器と組み合わせて使用するように設計されています。

  • E2669A E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット 

    E2669B InfiniiMax差動/シングルエンド・コネクティビティー・キット

    • 差動ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • 2個の差動ソケット・プローブ・ヘッド
    • 4個の差動はんだ付けプローブヘッド
       

  • E2668A E2668A InfiniiMax シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品] 

    E2668A InfiniiMax シングル・エンド コネクティビティ・キット [販売終了製品]

    InfiniiMax 1130シリーズ・プローブの増幅器と組み合わせて使用するように設計されています。

  • E2668A E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット 

    E2668B InfiniiMaxシングルエンド・コネクティビティー・キット

    • シングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッドとエルゴノミックハンドル
    • シングルエンド・ソケット・プローブ・ヘッド
    • シングルエンドはんだ付けプローブヘッド
       

  • N5425A N5425A 12GHz InfiniiMax差動ZIFプローブ・ヘッドとN5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ [販売終了製品] 

    N5425A 12GHz InfiniiMax差動ZIFプローブ・ヘッドとN5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ [販売終了製品]

    業界唯一のRoHSコンプライアンスのはんだ付けプローブ・ソリューションです。

  • E2679A E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] 

    E2679A InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品]

    InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブ・ヘッドおよびアクセサリです。

  • E2676A E2676A シングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] 

    E2676A シングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品]

    InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザ・プローブ・ヘッドおよびアクセサリです。

  • N2784A one arm probe positioner N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナ 

    N2784A 1アーム・プローブ・ポジショナ

    N2784Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。

  • N2785A two arm probe positioner N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ 

    N2785A 2アーム・プローブ・ポジショナ

    N2785Aプローブ・ポジショナを使用すれば、「リフト・アンド・ドロップ(持ち上げて落とす)」動作だけで、X-Y位置の迅速かつ安定した位置決めが可能で、ハンズフリーのプロービングが必要なプリント基板やデバイスの所定の場所にプローブを配置できます。

  • N5451A N5451A InfiniiMax差動ロング・ワイヤZIFチップ 

    N5451A InfiniiMax差動ロング・ワイヤZIFチップ

    N5451A ZIFチップは、10本のロング・ワイヤZIFチップのセットです(ワイヤは好みの長さではんだ付けできます)。

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット 

    N2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータ・キット

    KeysightのInfiniiMaxプローブのダイナミック・レンジは、113xAシリーズでは5 Vpp、1168A/69Aでは3.3 Vppです。

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A DCブロッキング・コンデンサ 

    N2881A DCブロッキング・コンデンサ

    N2881A DCブロッキング・コンデンサをN2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータと直列に使用することにより、30 Vまでの入力信号の不要なDC成分を除去できます。

  • N2884A N2884A InfiniiMax差動細線プロービング・チップ 

    N2884A InfiniiMax差動細線プロービング・チップ

    N2884A InfiniiMax差動細線プロービング・チップは、アクティブなICウェーハをプロービングするための、高忠実度の広帯域ソリューションです。

  • InfiniiMaxプロービング・システム 1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプ [販売終了製品]

    1131A 3.5 GHz InfiniiMax プローブ・アンプと54853A Infiniiumオシロスコープで2.5GHzのフル・リアルタイム帯域幅を提供します。

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

  • InfiniiMaxプロービング・システム 1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:3.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V
    • 最大入力電圧:30 V
       

  • E2676A E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ 

    E2676B InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブヘッドおよびアクセサリ

    • 6 GHzの帯域幅
    • InfiniiMaxシングルエンド・ブラウザー・プローブ・ヘッド
    • 10個の交換用プローブチップ(ダンピング抵抗を内蔵)
       

  • E2679A E2679B InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ 

    E2679B InfiniiMaxシングルエンドはんだ付けプローブヘッドおよびアクセサリ

    • ≦6 GHz入力
    • 低負荷、差動入力キャパシタンス≦270 fF
    • 信頼性のある半永久接続
    • DIMMソケットなどの小さなスペースにも届く約10 cmのリード長
       

  • N5450A InfiniiMax Extreme Temperature Extension Cable N5450A InfiniiMax温度負荷試験用延長ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    N5450A InfiniiMax温度負荷試験用延長ケーブル [販売・サポート終了製品]

    業界初の環境室テスト用プロービング・ソリューションで、-55~+150 ℃の温度をサポートします。 ・・・