検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • Dimension: Ø 19.3 x 2.41 mm
  • Weight: 2 g
  • Transmitted beam offset: 0.8 mm
  • Clear aperture: 16.5 mm

概要

The 10725C 15% beam splitter, designed for beam diameters of 9 mm or less, reflects 15% of the total incoming laser beam and transmits 85% straight through. This optic is without housing and requires a user-supplied mount.

  • Used with three-axis interferometers for greater angular range
  • One of many beam directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts