検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10725B 4% ビーム・スプリッタ

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight 10725B 4% ビーム・スプリッタは、ビーム径 9 nm 以下のビーム用に設計され、全垂直入射ビームの 4% を反射し、96% をそのまま真直ぐに通します。 これは、裸の光学部品で、ユーザはそれ用のマウントを用意する必要があります。

  • 質 量: 2 g
  • より広い角度レンジを得るために、3軸干渉計と一緒に使用
  • 直接的な光学部品の一つで、光学レイアウトに最大の柔軟性を発揮
  • PC および VMEbus コンパティブル・システムで使用可能