検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W3301A ロジック・アナライザ用LPDDR3 178ボールBGAインターポーザー

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
W3301A-001 Quantity 1 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 581,460
W3301A-002 Quantity 2 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 1,104,725
W3301A-004 Quantity 4 Interposer, rigid, 178 ball BGA, LPDDR3 2,093,172

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • B4610A B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア 

    B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

    • DDR3/4およびLPDDR2/3/4性能解析
    • DDRおよびLPDDRコンプライアンス違反解析(DDR3/4およびLPDDR/2/3/4に対応)
    • 後処理コンプライアンスツールおよびリアルタイム・コンプライアンス・ツール

関連製品&ソリューション

  • No image available W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ 

    W3636A DDR3 x16ロジック・アナライザ用非積層DRAM BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した96ボールのDDR3 x16非積層DRAMからの(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR3 x16 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • U4201A Logic Analyzer Cable U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル 

    U4201A ロジック・アナライザ・ケーブル

    U4201Aロジック・アナライザ・ケーブルは、プローブをU4154A AXieベースのロジック・アナライザ・モジュールに接続するために使用されます。

  • Soft Touch Connectorless Probe E5406A 90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ 

    E5406A 90ピン・ケーブル用Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ

    E5406A Proシリーズは、Keysightのソフト・タッチ・テクノロジーを使用した業界標準のコネクタレス・プローブです。このプローブは、90ピン・コネクタを使用したアナライザのシングルエンド・データ/クロックの34チャネル・プローブ用です。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • No image available W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×16用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • Connected_1_E2697 W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 200ボールのLPDDR4 DRAM用のBGAインターポーザー(LPDDR4、ウイング×2)。
    • 3.2 Gb/s以下のデータレート用に設計。
    • すべてのチャネルAのコマンド、アドレス、制御、DQを捕捉。
       

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定