検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

関連製品&ソリューション

  • N2787A N2787A 3次元プローブ・ポジショナ 

    N2787A 3次元プローブ・ポジショナ

    N2787Aは3次元プローブ・ポジショナです。

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz 

    11742A ブロッキング・キャパシタ、0.045 - 26.5GHz

    Keysight 11742Aブロッキング・キャパシタは、45MHz以下のDC信号をブロックし、26.5GHzまでの信号を通過させます。本製品を...

  • U1880A N7015A Type-C高速テストフィクスチャ 

    N7015A Type-C高速テストフィクスチャ

    • 最高30 GHzのディエンベディング可能帯域幅
    • トランスミッター測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3、MHL 3.3/SuperMHLの信号評価およびデバッグが可能

  • U1880A N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ 

    N7016A Type-C Low-Speed信号アクセス/制御フィクスチャ

    • 供給電源測定用のテストポイントおよびプロービングアクセスを提供
    • N7015A Type-C高速テストフィクスチャに専用Type-Cケーブルで接続し、CC1、CC2、Vbus、グランド信号を伝送
    • 端子制御、テスト設定、サードパーティの電源との接続が可能