2 個の 50 GHz電気チャネル、2.4 mm(オス)コネクタ付き
- rmsノイズ(代表値):0.46 mV(26.5 GHz BW)、0.75 mV(50 GHz BW)
- 最大入力信号:± 2 Vdc
使用可能メインフレーム
- 83480Aデジタル・コミュニケーション・アナライザ・メインフレーム
- 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム
83484Aデュアル電気チャネル・モジュールは、2個の50 GHz帯域幅の電気チャネルを備えています。小信号測定時に最適な雑音性能を得るには、26.5 GHz設定を使用します。非常に高速な信号の測定時に高確度および忠実度を得るには、50 GHz帯域幅の設定を使用します。