お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Test Fixtures and Test Sets
- 16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ
16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。201(mm)および 402(mm)サイズに対応
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
底面電極SMDのインピーダンス評価用として設計。201(mm)および 402(mm)サイズに対応
ハイライト
- 0201/0402サイズのDUT
- DC~3 GHz
- 最大電圧: ±40Vピーク(AC+DC)
- 温度: -55~85℃
16198Aは、底面電極SMDのインピーダンス評価用にデザインされています。 3 GHzまでの安定した周波数特性により、再現性の高い測定を実現できます。 Keysight 16198Aは、非常に小型のSMDサイズ(0201および0402)をサポートしています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。