検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

16198A-100 Standard set, 0201
16198A-101 Guide PCA 0201, 70 micrometer, 1 ea.
16198A-102 Guide PCA 0201, 100 micrometer, 1ea.
16198A-110 Short Bar 0201, 5 pc.
16198A-200 Standard set, 0402
16198A-201 Guide PCA 0402, 100 micrometer, 1ea.
16198A-210 Short Bar 0402, 5 pc.
16198A-520 Weight 50 g
16198A-521 Weight 100 g
16198A-522 Weight 200 g
16198A-530 Carrying Case
16198A-531 Torque Driver
16198A-ABA U.S. - English localization
16198A-ABJ Japan - Japanese localization

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E4991B インピーダンス・アナライザ、1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz 

    E4991B インピーダンス・アナライザ、1 MHz~500 MHz/1 GHz/3 GHz

    • 3つの周波数オプション(1 MHz~500 M/1 G/3 GHz、アップグレード可能)
    • ±0.65 %の基本確度
    • 誘電/磁性材料の測定(オプション002)
    • 温度特性測定(オプション007)
    • 信頼性のあるオンウェーハ測定(オプション010)
       

  • E4982A LCR Meter E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz 

    E4982A LCRメータ、1 MHz~300 M/500 M/1 G/3 GHz

    • 高速測定:0.9 ms(モード1)、2.1 ms(モード2)、3.7 ms(モード3)
    • 0.8 %の基本確度、優れた測定の再現性
    • 広いインピーダンス測定レンジ:140 mΩ~4.8 kΩ
    • 4287Aと互換性のあるSCPIコマンドとハンドラ・インタフェース

  • E5061B - front view E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析 

    E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析

    • E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション3L3/3L4/3L5搭載)用のインピーダンス解析機能
    • さまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能
    • テストフィクスチャの校正/補正機能
    • 等価回路解析