Highlights

5G Channel Sounding, Reference Solution

低価格で使いやすい高速テストソリューションを使用して高度なSパラメータを測定する必要がある場合は、デジタル・インターコネクト・テスト・システムが最適です。 単一のPXIシャーシ内に構成されたフル32ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)で、高速ケーブルのテストに最適です。 また、バックプレーン、コネクタ、PCBなどのリニア・パッシブ・インターコネクトをすばやく容易にテストできます。 キーサイトのデジタル・インターコネクト・テスト・システムでは、マルチポートインターコネクト製品のシグナルインテグリティーを評価できるので、競争力が高まります。


Keysight物理層テストシステム(PLTS)ソフトウェアでは、マルチドメイン解析を実行できます。 カスタムソフトウェアを組み込めば、テスト時間を半減できます。 付属のサンプル・テスト・コードを使用すれば、使いやすいグラフィカル・ユーザー・インタフェースによってテストスループットを高めるようにデザインされているので、ご使用のテスト環境で評価や統合を容易に行うことができます。


デジタル・インターコネクト・テスト・システムによって、Sパラメータ測定を迅速に行えます。
 

機能

  • 高速デジタルアプリケーション用のマルチポートインターコネクト製品のシグナルインテグリティーをフルに評価可能 
  • マルチドメイン解析を実行可能(タイムドメイン、周波数ドメイン、アイダイアグラム測定、クロストーク、Wエレメントモデル、スキューなど) 
  • フルSパラメータモデルのフルクロスバー校正 
  • カスタム・アプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)の内蔵により、PLTSとの同期が可能で、高速で容易な自動テストを実現可能
     

機能

  • 最高26.5 GHzの32ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(6種類の周波数レンジから選択可能) 
  • リニア・パッシブ・インターコネクトのテスト時間の半減およびSパラメータの測定時間の短縮を実現 
  • 1,024個の全要素を含むSパラメータマトリクスを20秒以内に取得でき、12ポートクロストーク測定に対応可能 
  • 最大32テストポート構成で、全部で8個の差動チャネルに対応可能
     

性能

M937XA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ

  • 周波数: 300 kHz~4/6.5/9/14/20/26.5 GHz
  • ダイナミックレンジ: 14 GHzで>114 dB、20 GHzで110 dB
  • トレースノイズ: <0.003 dB
     

N4691B ECal

  • 周波数: 300 kHz~26.5 GHz
  • ポート数: 2ポート(標準3.5 mm(メス)コネクタ)
     

Featured resources for the デジタル・インターコネクト・テスト・システム、リファレンスソリューション

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Related Products

ご要望、ご質問はございませんか。