検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54753A シングルエンドTDR/TDTプラグイン・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

関連製品&ソリューション

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • PAM4信号(4値パルス振幅変調信号)の包括的な解析
    • 光/電気信号
    • アイの幅/高さ/スキュー
    • レベル振幅/雑音/スキュー
    • リニアリティ測定など

  • No image available デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ 

    デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ

    高度なジッタ解析機能付きの86100デジタル・コミュニケーション・アナライザを使用すると、正しい答えがすぐに見つかります。

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品] 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール [販売終了製品]

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品] 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム [販売終了製品]

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット 

    N1021B 18GHz 差動TDR/TDTプローブ・キット

    • リターン・ロスや挿入損失などの差動インピーダンスを評価
    • タイム・ドメイン(インピーダンス・プロファイル)や周波数ドメイン(SDD11、SDD21)で測定結果を表示
    • プリント基板やパッシブ・コンポーネント製造で一貫した品質を維持
       

  • 86100C 86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品] 

    86100C Infiniium DCA-J広帯域オシロスコープ・メインフレーム [販売・サポート終了製品]

    高速電気および光信号における最もわかりやすい多機能アナライザ。