検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

54753A シングルエンドTDR/TDTプラグイン・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

3.5 mm (オス) 入力を備えた1個の18 GHz電気チャネル

  • 1ポートTDR測定/TDT測定用に設定可能なステップ・ジェネレータを内蔵

対応機種

  • 54750A 広帯域幅デジタイジング・オシロスコープ・メインフレーム
  • 83480A デジタル・コミュニケーション・アナライザ・メインフレーム
  • 86100A/B/C Infiniium DCA/DCA-Jメインフレーム

概要

20 GHzチャネルと18 GHzチャネルを備えたプラグイン・モジュールです。Keysight 54750A、83480A、86100A/B/Cメインフレームで使用でき、TDRステップ・ジェネレータが内蔵されています。2番目の垂直軸チャネルを追加すると、シングルエンドのTDR測定に加えてTDT測定も可能です。