検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2135A 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2116A
5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ 

5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

N2116A
  • 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
  • Poller 3サイズ等価コイル
  • Listener 3サイズ等価コイル
  • 共振周波数テストコイル
     
お問合せ下さい
N2134A
10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ 

10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

N2134A
  • 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
  • Poller 3サイズ等価コイル
  • Listener 3サイズ等価コイル
  • 共振周波数テストコイル
     
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC 3000T X用NFC自動テスト・ソフトウェアとトリガ 

    DSOXT3NFC 3000T X用NFC自動テスト・ソフトウェアとトリガ

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)PollerモードのPCベースの自動テスト
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)ListenerモードのPCベースの自動テスト
    • 共振周波数テスト
    • ハードウェアNFCトリガ機能
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOX4NFC 4000 X用のNFC自動PCベース・テスト・ソフトウェアとNFCトリガ機能 

    DSOX4NFC 4000 X用のNFC自動PCベース・テスト・ソフトウェアとNFCトリガ機能

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)PollerモードのPCベースの自動テスト
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)ListenerモードのPCベースの自動テスト
    • 共振周波数テスト
    • ハードウェアNFCトリガ機能
       

関連製品&ソリューション

  • 33512B waveform generator 33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載 

    33512B 波形発生器、20 MHz、2チャネル、任意波形発生機能搭載

    • 20 MHz周波数レンジ
    • 2チャネル
    • 160 Mサンプル/sのサンプリング・レート
    • 30 MHzへのアップグレードが簡単

  • 33509B waveform generator T3111S NFCコンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品] 

    T3111S NFCコンフォーマンス・テスト・システム [販売終了製品]

    • 外部測定器が不要な、ワンボックス・テスト・システム
    • NFCデバイスのアナログRF/プロトコル・コンフォーマンス・テスト
    • 認証プログラム用のNFC Forum認証ツール

  • No image available DSOX4024A オシロスコープ: 200 MHz、4個のアナログチャネル 

    DSOX4024A オシロスコープ: 200 MHz、4個のアナログチャネル

    • 200 MHz
    • 12.1-inch capacitive touch display
    • InfiniiScan Zone touch triggering
    • 1-million-waveforms/sec update rate
    • Standard segmented memory with MegaZoom IV smart memory technology

  • No image available DSOX3014T オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル 

    DSOX3014T オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル

    • 100 MHz、1 GHzにアップグレード可能
    • MSOモデルにアップグレード可能
    • 8.5インチ静電式タッチディスプレイ
    • 1,000,000波形/sの更新レート
    • 6種類の測定器の機能を1台のオシロスコープに統合