検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86109A 30 GHz 光 /40 GHz 電気モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

9/125 ファイバ用増幅光チャネル (30 GHz)

  • 波長レンジ: 1000~1600 nm
  • 特性 RMS ノイズ: 15 uW (30 GHz BW)
  • 最大平均入力パワー: 2 mW

3.5 mm (オス) の 40 GHz 電気チャネル

  • 特性 RMS ノイズ: 0.25 mV (18 GHz BW)、0.5 mV (40 GHz BW)
  • 最大入力信号: ± 2 Vdc

使用できるメインフレーム

概要

86109Aは、30GHz帯域の光入力チャネルと40GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。
校正された光レシーバを一体化することで、正確な光波形解析が容易に行えます。入力波長範囲は、1000nm-1600nmです。
電気コネクタは2.4mmオスです。