検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOX4NFC 4000 X用のNFC自動PCベース・テスト・ソフトウェアとNFCトリガ機能

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2116A
5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ 

5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

N2116A
  • 5 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
  • Poller 3サイズ等価コイル
  • Listener 3サイズ等価コイル
  • 共振周波数テストコイル
     
お問合せ下さい
N2134A
10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ 

10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

N2134A
  • 10 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
  • Poller 3サイズ等価コイル
  • Listener 3サイズ等価コイル
  • 共振周波数テストコイル
     
お問合せ下さい
N2135A
15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ 

15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ

N2135A
  • 15 mmテスト間隔のプログラマブルNFC 3in1アンテナ
  • Poller 3サイズ等価コイル
  • Listener 3サイズ等価コイル
  • 共振周波数テストコイル
     
お問合せ下さい

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software DSOXT3NFC 3000T X用NFC自動テスト・ソフトウェアとトリガ 

    DSOXT3NFC 3000T X用NFC自動テスト・ソフトウェアとトリガ

    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)PollerモードのPCベースの自動テスト
    • NFC-A、-B、-F(212 kbps)、および–F(424 kbps)ListenerモードのPCベースの自動テスト
    • 共振周波数テスト
    • ハードウェアNFCトリガ機能