検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

パワー・エレクトロニクス・バンドル: ADSコア、トランジェントコンボリューション、レイアウト、Momentumは、次の場合にお勧めします。

  • パワーエレクトロニクスのデザインとシミュレーション

W2240BP/BT パワー・エレクトロニクス・バンドル: ADSコア、TransConv、レイアウト、Momentumは、特にパワー・エレクトロニクス・エンジニア向けのオプション構成となっており、スイッチング電源の設計の完結した「フロント・ツー・バック」ワークフローに対応しています。

概要

次の表に、パワー・エレクトロニクス・バンドル: ADSコア、トランジェントコンボリューション、レイアウト、Momentumの機能を示します。

 

各バンドルの機能
モデル番号 製品名 概要
W2200BP ADSコア 基本的なパワーエレクトロニクスのデザイン機能を提供する、きわめて生産性の高いエンタープライズ・スケマティック・デザイン環境です。 高速なリニアシミュレーション機能が含まれています。
W2310EP トランジェント・コンボリューション・エレメント 「トランジェント」と言う名称は一般的なSPICEのトランジェント解析に由来します。コンボリューション」機能は、測定値や電磁界シミュレータから得られるSパラメータを利用して因果律を満たすシミュレーションを提供します。一般的なSPICEにはコンボリューション機能はありません。また、W2310EPはIBISモデルを含むシミュレーションが可能です。さらに、Broad Band SPICE Model Generatorも利用可能です。
W2321EP レイアウトエレメント 高周波回路の設計も目的にした統合されたレイアウトデザイン環境でBRD、ODB++、DXF、Gerber、IGES、GDS-Ⅱフォーマットのインポート機能も提供します。
W2341EP Momentum G2エレメント

MomentumはPCB及びパッケージをモデル化する為の、統合された3次元プレーナ電磁界ソルバーです。ADS標準のシンボルまたは「Look a Like」シンボルを用いて、Momentumで抽出したモデルを容易に回路図に配置できます。また、解析結果を用いて導体やスロットの電流アニメーション表示を行う機能や、Momentumと連携した回路の最適化やモデリングが行える機能も提供します。レイアウトの寄生成分は高dV/dt動作の回路に於いて、リンギングやオーバーストレスの原因になります。Momentumはこうした寄生成分の抽出にはきわめて有効なツールです。

W2200BP、W2310EP、W2321EP、W2341EPの詳細については、上の[オプション&アクセサリ]タブをクリックして「関連ソフトウェア製品」をご覧ください。

関連する業種&テクノロジー