検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2240BP パワー・エレクトロニクス・バンドル:ADSコア、TC、パワー・エレクトロニクス・ライブラリ、レイアウト、Advanced Layoutレイアウト、PEPro、Momentum、有限要素法

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

パワー・エレクトロニクス・バンドル:ADSコア、トランジェントコンボリューション、パワー・エレクトロニクス・ライブラリ、レイアウト、Advanced Layoutレイアウト、PEPro、Momentum、有限要素法は、以下の用途に適しています。

  • パワーエレクトロニクスのデザインとシミュレーション

このバンドルは、スイッチング電源のデザイン、レイアウト寄生効果のポストレイアウト解析が必要なパワー・エレクトロニクス・エンジニアに最適です。スイッチング電源のデザインの完全な「フロント・ツー・バック」ワークフローに対応しています。

概要

パワー・エレクトロニクス・バンドル:ADSコア、トランジェントコンボリューション、パワー・エレクトロニクス・ライブラリ、レイアウト、Advanced Layoutレイアウト、PEPro、Momentum、有限要素法の機能を以下の表に示します。

 

各バンドルの機能
モデル番号 名称 概要
W2200BP ADSコア 基本的なパワーエレクトロニクスのデザイン機能を提供する、きわめて生産性の高いエンタープライズ・スケマティック・デザイン環境です。高速リニアシミュレーションが含まれます。
W2310EP トランジェントシミュレータ/広帯域SPICE 高度なタイム・ドメイン・シミュレータで、IBIS I/Oモデル、シグナルインテグリティー検証、広帯域/高周波SPICEシミュレーションを提供しますが、チャネルシミュレーション機能はありません。
W2375EP パワー・エレクトロニクス・ライブラリ 閉ループ・フィードバック・レギュレーション用のコンポーネント(例:パルス幅変調器)を含む、パワーエレクトロニクス専用のコンポーネントライブラリ。コンポーネントパレットにより、パワーエレクトロニクスで頻繁に使用されるADS内蔵コンポーネントをすぐに利用することもできます。
W2321EP レイアウトエレメント 高周波回路の開発を目的とした包括的な物理デザイン環境で、BRD、ODB++、DXF、Gerber、IGES、GDS-Ⅱフォーマット用のアートワークのインポート機能が付属しています。ODB++およびGerberフォーマットのPCBおよびパッケージ製造データを出力します。
W2376EP PEPro、Momentum、FEMスーパーエレメント PEProにより、ポストレイアウト解析が、プリレイアウト解析と同様に容易に実行できます。スイッチング電源(SMPS)デザイン用の電磁界解析およびシミュレーションコントローラーの最適な設定を自動的に実行します。電流集中などのレイアウト問題を特定できる独自の電磁界励振手法を含む、インタラクティブな電磁界回路コ・シミュレーションです。
有限要素法(FEM)およびモーメント法(Momentum)電磁界の両エンジンを採用しています。**
W2320EP Advanced Layoutエレメント 標準のADSレイアウト・エレメント・ライセンスでは使用できない高度なADSレイアウト機能にアクセスできます。

** PEProは、W2342 有限要素法エレメント(RFPro UIは含まず)と同じ有限要素法テクノロジーを使用しています。また、W2341 Momentumエレメント(Virtuoso/RFDE Momentumの統合は含まず)と同じMoMテクノロジーも使用しています。

W2200BP、W2310EP、W2375EP、W2321EP、W2376EP、W2320EPの詳細については、[オプション&アクセサリ]タブをクリックして、「関連ソフトウェア製品」をご覧ください。