検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5395C N5392B/C用イーサネット・トランスミッター電気テストフィクスチャ

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • E2678A E2678A InfiniiMaxシングルエンド差動ソケット・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品] 

    E2678A InfiniiMaxシングルエンド差動ソケット・プローブ・ヘッドおよびアクセサリ [販売終了製品]

    InfiniiMaxシングルエンド/差動ソケット・プローブ・ヘッドおよびアクセサリです。

  • No image available N5392B Energy Efficient Ethernet(EEE)コンプライアンス・アプリケーション 

    N5392B Energy Efficient Ethernet(EEE)コンプライアンス・アプリケーション

    • Energy Efficient Ethernet(EEE)ネットワーク・デバイスの高速な自動テストを実現
    • EEE IEEE802.3az-2010規格のコンプライアンス・テストを自動化
    • 1000Base-T/100Base-TX/10Base-TeのさまざまなEnergy Efficient Ethernet電気テスト

  • N2750A InfiniiMode 1.5 GHz Active Differential Probe N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ 

    N2750A InfiniiMode 1.5 GHzアクティブ差動プローブ

    • 1.5 GHz
    • Infiniiumオシロスコープで使用可能

  • DSO80000Bシリーズ超高性能Infiniiumオシロスコープ [販売終了製品] 

    DSO80000Bシリーズ超高性能Infiniiumオシロスコープ [販売終了製品]

    Infiniium 80000BシリーズとInfiniiMax IIプロービング・システムの優れたシグナル・インテグリティ、プロービングおよびアプリケーション・ソフトウェアは、優れた測定、大きなデザイン・マージンを実現します。

  • アクティブ・プローブ、2.5 GHz N4822A アプリケーション・フィクスチャ用ソケット・チップ 

    N4822A アプリケーション・フィクスチャ用ソケット・チップ

    • 最高3 GHz(N2751A/52A使用時)
    • 最高1.5 GHz(N2750A使用時)
    • InfiniiMode測定をサポート可能
       

  • 1130A Series Probe 1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品] 

    1130A 1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し [販売終了製品]

    1.5GHz 差動プローブ・アンプ プローブヘッド無し

  • 1130A Series Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHzプローブ

    • 帯域幅:1.5 GHz
    • ダイナミックレンジ:±2.5 V
    • DCオフセットレンジ:±12 V(シングルエンド信号のプロービング時)
    • 最大入力電圧:30 Vピーク
       

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N5392C 10/100/1Gイーサネット・コンプライアンス・ソフトウェア 

    N5392C 10/100/1Gイーサネット・コンプライアンス・ソフトウェア

    • Energy Efficient Ethernetネットワークデバイスの高速な自動テスト
    • Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az-2010仕様に対応したコンプライアンステスト
    • さまざまなEnergy Efficient Ethernet電気テスト