検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E2698A Infiniium 54830/54850シリーズ・オシロスコープ用イーサネット・マスク・テスト

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

E2698Aイーサネット・マスク・テストは、1000BaseTX、100BaseT、10BaseT用のマスク・テンプレートを提供します。これらのマスク機能はInfiniium 54850/54830シリーズの両方のオシロスコープで使用でき、イーサネット信号の合否判定が行えます。

マスク機能:

1000BaseTX: 6つのマスク機能(IEEE 802.3-2002仕様のパラグラフ40.6.1.1.2と図40-19で指定されているポイントA、B、C、D、F、H)。マスク機能は、オシロスコープのチャネル1から一対の被試験トランスミッタに差動プローブが接続されており(802.3-2002パラグラフ40.6.1.1.3のように)、Test Mode 1(802.3-2002パラグラフ40.6.1.1.2)がオンになっていることが前提です。

また、100BaseT用に2つのマスク・テンプレート、10BaseT用に4つのマスク・テンプレートを利用できます。