検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85564A 3-in-1 OSLメカニカル校正キット、DC~50 GHz、2.4 mm(オス)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85564A-101 Adapter, 2.4 mm (m) to 2.4 mm (m) 91,812
85564A-102 Adapter, 2.4 mm (f) to 2.4 mm (f) 91,812
85564A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 101,887
85564A-A6J ANSI Z540-1-1994 compliant calibration 101,887
85564A-UK6 Commercial calibration certificate with test data 33,919

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 125,168
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 235,610

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。