検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85561A 4-in-1 OSLTメカニカル校正キット、DC~40 GHz、2.92 mm(メス)

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

85561A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 101,887
85561A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 101,887
85561A-UK6 Commercial calibration with test data 33,919

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 123,927
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 233,275

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。