検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

5517BL レーザ・ヘッド

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

一般

  • リニア光学系での最高速度: 500 mm/s
  • 基準周波数: 1.9~2.4MHz
  • 質量: 3.4kg
  • ケーブル配線のために必要な隙間: 機器背面に12.00 cm

レーザ・ビーム

  • 直径: 6 mm
  • 最小出力パワー: 120 μW(標準)
  • 最小出力パワー: 400 μW(オプションH10)

電力

  • 所要電源+15V±0.3V、最大2.2 A
  • -15V±0.3V、最大0.02 A
  • ウォームアップ時消費電力: 35 W
  • 動作時消費電力: 23 W

特長

  • 通気: 放出される熱を抑えるための強制空冷

概要

Keysight 5517BLはおもに、工作機械など、移動速度が遅いVME/PCベース・システムおよび5527Aシステムで使用します。5517BLは、放出される熱を抑えるための強制空冷を備えている点を除いて、5517Bと同じです。その他のカスタム要件については当社にご相談ください。

下記の特長はこのレーザ・ヘッドに固有のものです。その他の共通した特長については「レーザ・ヘッド」をご覧ください。 Laser Heads

  • 速度: 500mm/s
  • 基準周波数: 1.9~2.4MHz
  • 最小ビーム出力パワー: 120uW(オプションH10は400μW)
  • 通気: 放出される熱を抑えるための強制空冷
  • 質量: 3.4kg
  • 消費電力: 最大2.2A: +15V ±0.3V、最大0.02A: -15V ±0.3V
  • 熱放出: 動作時: 23W、ウォームアップ: 35W