検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,175,493

構成例

N2835A InfiniiMax III/III+ differential connectivity kit

  • 2 x N2836A InfiniiMax III 26 GHz Solder-in Probe Head
    • 2 x R-51B-001-C 1年間の保証(引取)
  • 2 x N2848A InfiniiMax III QuickTip probe head
    • 2 x R-51B-001-C 1年間の保証(引取)
  • 2 x N5439A InfiniiMax III ZIF probe head
    • 2 x R-51B-001-5ZJ 5年間の保証(引取)
  • N5445A InfiniiMax III Browser Probe Head
    • R-51B-001-5ZJ 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 2,175,493

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • N2803A N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2803A 30 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2802A N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2802A 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2801A N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ 

    N2801A 20 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。

  • N2803A N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2830A 4 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 4 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • N2803A N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2831A 8 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 8 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • N2803A N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ 

    N2832A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブ・アンプ

    • 13 GHzの帯域幅
    • InfiniiModeプローブ:差動/シングルエンド/コモン・モード測定
    • すべてのInfiniiMax IIIアクセサリおよびQuickTipと互換性があります

  • Infiniimax probe amplifier N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ 

    N7000A InfiniiMax III+シリーズ 8 GHzプローブアンプ

    • InfiniiMode
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • プローブアンプに保存された「実測」Sパラメータによる正確なAC補正

  • Infiniimax probe amplifier N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ 

    N7003A 20 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • Infiniimax probe amplifier N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ 

    N7002A 16 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。
       

  • Infiniimax probe amplifier N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ 

    N7001A 13 GHz InfiniiMax III+シリーズ プローブアンプ

    • InfiniiMode : 差動、コモン、シングルエンドモードをスイッチで切り替えて測定できるモードに対応
    • すべてのInfiniiMax III/III+アクセサリおよび新しいQuickTipヘッドで使用可能
    • 各プローブアンプごとに個々の実測Sパラメータを保持。本体接続時に正確なAC補正を実施。

  • N2800A N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    N2800A 16 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax IIIプロービング・システムは、差動信号やシングルエンド信号の測定に最適な最高性能のシステムで、今日の高密度ICや回路基板に柔軟に対応できるインタフェース・ソリューションを備えています。