検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,076,120

構成例

N2833A InfiniiMax II differential connectivity kit

  • 2 x N2851A InfiniiMax II QuickTip probe head
    • 2 x R-51B-001-C 1年間の保証(引取)
  • N2839A InfiniiMax II browser head
    • R-51B-001-C 1年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,076,120

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1168A 10GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1168Aプロービング・システムとDSO81004A Infiniiumオシロスコープによる10GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。

  • N2803A N2849A InfiniiMax III QuickTipチップ 

    N2849A InfiniiMax III QuickTipチップ

    • マグネット固定式プローブ・ヘッド/チップ
    • InfiniiModeプローブ・ヘッドとInfiniiMax III+アンプの組み合わせ
    • InfiniiMax III/III+アンプにのみ使用可能

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIFチップ

  • N5451A N5425B 12 GHz InfiniiMax差動ZIFプローブヘッド 

    N5425B 12 GHz InfiniiMax差動ZIFプローブヘッド

    • >12 GHz(代表値)の帯域幅
    • 差動入力抵抗: 50 kΩ
    • 差動入力キャパシタンス: 0.33 pF
    • シングルエンド入力抵抗: 25 kΩ
    • シングルエンド入力キャパシタンス: 0.53 pF
       

  • Differential browser N5381B InfiniiMax II 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド 

    N5381B InfiniiMax II 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッド

    • 仕様値12 GHz、代表値12.5 GHz
    • 非常に低い負荷、差動入力キャパシタンス≦210 fF
    • 信頼性のある半永久接続
    • 狭いスペースにも届く約10 cmのリード長
    • 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変更可能
       

  • E2668A N2839A InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz差動ブラウザー

    • 12 GHzの帯域幅(1169Aと組み合わせて使用した場合)
    • 非常に小さい負荷
    • グランドスプリングにより、スパンレンジの設定に関係なく、プローブの周波数応答を一定に維持
    • サムホイールによるスパンの制御(0 mm~3 mmの範囲で調整可能)

  • Infiniimax probe amplifier N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II 

    N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II

    • Compatible with InfiniiMax I/II probes
    • More flexibility than traditional solder-in probes
    • Allows for quick connect/disconnect

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1168B 10 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:10 GHz
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:+/-30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ 

    1169B 12 GHz InfiniiMax IIシリーズ プローブアンプ

    • 帯域幅:12 GHz(仕様値)、13 GHz(代表値)
    • ダイナミックレンジ:3.3 Vpp
    • DCオフセットレンジ:±16 V
    • 最大電圧:±30 V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品] 

    1169A 12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ [販売終了製品]

    InfiniiMax 1169Aプロービング・システムとDSO81204A Infiniiumオシロスコープによる12GHzのフル・リアルタイム帯域幅の実現。