検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9111A PXIe高速ソース/メジャメントユニット、13 V、±1 Aまたは6 V、±3 A、18 W

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

本体のみの概算(税抜) ¥ 735,393

構成例  

構成例

M9111A PXIe High-Speed Source/Measure Unit, 13 V, ± 1 A or 6 V, ± 3 A, 18 W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9111A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンス・ソリューション 

    RF PA/FEM特性評価/テストのリファレンス・ソリューション

    • オプションで1 MHz~27 GHz
    • 最大160 MHz帯域幅信号の発生/解析
    • デジタルプリディストーションとエンベロープトラッキングの自動化による迅速なデザインと特性評価
    • 複数のポートを備えた非常に複雑なデバイスのフルSパラメータを測定