検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

リモート・ラジオ・ヘッド・テスト、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available N5121A E6610A RRHテスター用のLTE FDD信号作成/解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5121A E6610A RRHテスター用のLTE FDD信号作成/解析ソフトウェア [販売終了製品]

    • E6610A RRHテスターによるLTE FDDリモート・ラジオ・ヘッドの製造テストで使用可能
    • E6610AにオプションBR1がインストールされている場合は、CPRIレシーバーのビット・エラー・レート測定をサポート。
    • ライセンスキーでアップグレード可能
       

  • No image available N5122A E6610A RRHテスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェア [販売終了製品] 

    N5122A E6610A RRHテスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェア [販売終了製品]

    N5122A E6610Aリモート・ラジオ・ヘッド・テスター用LTE TDD信号作成/解析ソフトウェアは、さまざまな主要測定用の信号作成/解析機能を提供します。

関連製品&ソリューション

  • Agilent N5700 Series Power Supply N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W 

    N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W

  • No image available N7953A アドバンスト・パワー・システム 60 V,16.5 A,1000 W 

    N7953A アドバンスト・パワー・システム 60 V,16.5 A,1000 W

    • 高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。

  • No image available E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター [販売終了製品] 

    E6610A リモート・ラジオ・ヘッド・テスター [販売終了製品]

    • 包括的なLTEリモート・ラジオ・ヘッド(RRH)とCPRI光インタフェーステスター
    • 競合他社のソリューションの半分以下のコストで包括的なLTE RRHテストが可能なコストパフォーマンスの高いソリューション
    • RRHテストのためのワンボックスソリューション
       

関連する業種&テクノロジー