検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    SystemVue製品シリーズのコア・システム・デザイン物理層(PHY)環境

  • W1717 SystemVue Hardware Design Kit W1717EP SystemVueハードウェア・デザイン・キット 

    W1717EP SystemVueハードウェア・デザイン・キット

    フルシンセシスで階層的なRTLレベルのビットトゥルーでサイクルアキュレートなVerilogおよびVHDLを生成できます。

  • W1718 SystemVue C++ Code Generator W1718EP SystemVue C++コードジェネレーター 

    W1718EP SystemVue C++コードジェネレーター

    SystemVueインタフェースからC++モデルを作成して、物理層のアルゴリズムを他のプラットフォームのデザイン/実装/検証ツールで利用できます。

  • W1719 SystemVue RF System Design Kit W1719EP SystemVue RFシステム・デザイン・キット 

    W1719EP SystemVue RFシステム・デザイン・キット

    システム・アーキテクトの革新的なシミュレータと使用モデルにより、より適切なデザインの作成、プロジェクト・リスクの低減、時間およびプロトタイプ作成コストを低減できます。

  • No image available W1906BEL 5GベースバンドExplorationライブラリ 

    W1906BEL 5GベースバンドExplorationライブラリ

    • 優れたモデリング環境により、物理層(PHY)のデザイン・プロセスを加速します
    • キーサイトの信頼性が高く独立したIPリファレンスにより時間を節約できます
    • BBとRFの統合を早い段階で確認して、プロジェクトのリスクを低減します
    • 効率的なプロセスにより、研究開発での機能検証およびNREが低減します

  • No image available W1906ET 5Gベースバンド検証ライブラリ 

    W1906ET 5Gベースバンド検証ライブラリ

    W1906ET 5Gベースバンド検証ライブラリは、特に、高度なモデム技術とミリ波チャネルモデリングによるマルチアンテナ・システム・デザインの5Gテクノロジー研究用の簡単に使用できる信号処理リファレンスIPを提供します。

  • No image available W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリ 

    W1906EP 5Gベースバンド検証ライブラリ

    • マルチアンテナ・システム・アーキテクチャー
    • ミリ波チャネル特性をサポートする修正3GPP 3Dチャネルモデル
    • さまざまな5G候補波形テクノロジーをサポートする高度なリファレンス・ベースバンド・モデリングIP
    • マルチチャネルRFビヘイビアモデル

  • No image available W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル 

    W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル

    • SystemVueリファレンスライブラリの汎用バンドル
    • 5G、plus 2G/3G/4G、MIMOチャネルフェージング、互換性/スループット/干渉研究用
    • システム設計者、アルゴリズム研究者が、RFとBBの協調検証、広帯域電子計測のために使用

  • W1713 SerDes Model Library W1712EP SystemVue分散コンピューティング8パック 

    W1712EP SystemVue分散コンピューティング8パック

    SystemVue分散コンピューティング8パックを使用すれば、分散コンピューティング環境で、複数パラメータによる掃引の高速化と管理が可能です。

  • W1713 SerDes Model Library W1713EP SerDesモデルライブラリ 

    W1713EP SerDesモデルライブラリ

    W1713 SerDesモデルライブラリは、W1714 AMIモデリングキットからコード作成機能を除いたサブセットです。

  • W1715 SystemVue MIMO Channel Builder W1715EP SystemVue MIMOチャネル・ビルダ 

    W1715EP SystemVue MIMOチャネル・ビルダ

    WINNERおよびWINNER-II MIMOチャネルフェージング効果をモデル化し、4Gシステムアーキテクチャの現実的な物理層の調査を実現

  • W1716 SystemVue Digital Pre-Distortion Builder W1716EP SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ 

    W1716EP SystemVueデジタル・プリディストーション・ビルダ

    デジタル・プリディストーション(DPD)回路を作成してメモリ効果を低減し、ダイナミック・レンジを拡大することにより、4Gコンポーネントの性能の向上を実現。ガイド付きの測定ベースのインタフェースを使用。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ 

    W1902EP SystemVue デジタル・モデム・ライブラリ

    W1902EP/ETは、衛星/軍事通信の設計、ベースバンド・アルゴリズムの研究、コンポーネントの評価などで使用する、R&D向けのシミュレーション・リファレンス・ライブラリです。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ 

    W1905EP SystemVueレーダ・モデル・ライブラリ

    W1905レーダ・モデル・ライブラリは、動作するレーダ・システム・シナリオを作成するための、40種類以上の高度にパラメータ化されたプリミティブ・ブロックと26種類以上の上位レベルのリファレンス・デザインを提供します。

  • W1905 SystemVue Radar Model Library W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ 

    W1908EP SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリ

    W1908 SystemVue オートモーティブ・レーダー・ライブラリは、車載レーダー・シナリオ・シミュレーション向けに、多数の高度にパラメータ化されたシミュレーションモデル/リファレンスデザインを提供します。

  • W1917 WLAN Baseband Verification Library W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ 

    W1917EP 無線LANベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

  • W1918 LTE-Advanced Baseband Verification Library W1918EP LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ 

    W1918EP LTE-Advancedベースバンド検証ライブラリ

    既存の商用無線規格への対応を可能にする、マルチフォーマット無線機メーカー向けのKeysight SystemVueシミュレーション・リファレンス・ライブラリ(オプション)。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品] 

    M9703A AXIe 12ビット高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバー [販売終了製品]

    • 8チャネル、最高1.6 GSa/sのサンプリングレート(インターリーブ時:3.2 GSa/s) 
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ 
    • リアルタイム処理(デジタルダウンコンバートなど)と最大16 GBのオンボードメモリ

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ 

    M9703B AXIe高速デジタイザ/広帯域デジタルレシーバ

    • 8チャネル、12ビット分解能、最大3.2 GS/s(インターリーブ時)
    • DC~2 GHzの入力周波数レンジ
    • 最大16 GBのオンボードメモリ
    • 最先端研究や流体力学の実験のマルチチャネルアプリケーションに最適
       

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available M8195A 65 GSa/s任意波形発生器 

    M8195A 65 GSa/s任意波形発生器

    • 最高の速度、帯域幅、チャネル密度を備えた、新しい任意波形発生器 
    • 最高32 Gボーの柔軟な信号発生機能 
    • クリーンな信号と歪み信号により、デバイスの限界までストレスを印加可能
       

  • No image available M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール 

    M8197A M8195A用マルチチャネル同期モジュール

    • 最大4個のM8195A AWGモジュールの同期
    • I/Q信号シナリオに対応できる、最大16個の独立したチャネル
    • 再現性がある自動チャネル同期