検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available Y1215C 平面マウント・アダプタ:M9018B、M9019A 

    Y1215C 平面マウント・アダプタ:M9018B、M9019A

    • シャーシを4Uのスペースにラックマウント可能 
    • オプションのケーブルトレイやレールキットと組み合わせて使用することが可能
       

  • No image available M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
    • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
    • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力