検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 外部コンピューターを使用してPXIeシャーシを制御するアプリケーション

機能

  • PXIeシャーシのシステムスロット用の1スロット3Uのモジュール
  • PXIeバックプレーンへの4リンク(4x4)または2リンク(x8、x16)接続
  • 標準PCIeケーブル用の標準のx8 PCIeコネクタ

性能特性

  • 高性能Gen 3 PCIeケーブルリンク
  • 広いデータ帯域幅(最大8 GB/s)
  • 最長100 mのケーブル長(Samtecアクティブ光x8 Gen 3 PCIeケーブル使用)
     

概要

M9022AはPXIeシステムモジュールで、PXIeシャーシのシステムスロットに取り付けます。 適切なホストアダプターと組み合わせて使用すれば、ホストPCとシャーシの間の接続で広いデータ帯域幅を実現できます。 このモジュールをM9037A PXIe組込みコントローラーと組み合わせて使用すれば、マルチシャーシシステムの2台のシャーシを相互に接続することもできます。

最高の性能を確保するためには、M9022AをKeysight M9048BなどのGen 3 x8ホストPCカードと組み合わせて使用します。 Keysight Y1202AやY1203AなどのGen 3速度で動作検証済みのx8 PCIeも使用してください。