検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N8803C Infiniiumオシロスコープ用のCAN/LIN/FlexRay/CAN-FDプロトコルトリガ/デコード

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N8803C-1FP CAN, LIN, FlexRay and CAN-FD Protocol Triggering and Decode, fixed perpetual license 449,864
N8803C-1TP CAN, LIN, FlexRay and CAN-FD Protocol Triggering and Decode, transportable perpetual license 674,729
N8803C-2FP Upgrade CAN, LIN, FlexRay with CAN-FD, fixed perpetual license 84,730
N8803C-2TP Upgrade CAN, LIN, FlexRay with CAN-FD, transportable perpetual license 127,162

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。